产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊环境用速度控制阀

特殊环境用速度控制阀

带快换管接头的金属速度控制阀 ASB

    ・外露部件全金属材质,提高耐环境性
    ・可在焊接火花、粉尘、紫外线等环境下使用
    ・可安装性提高
     配管位置抬高管子易于插拔
    ・轻量:约削减28%(54g→39g)
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
外部全金属弯头ASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top