温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)
珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR

-
・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消耗功率:200W、300W、400W
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
-
2D CAD
查看 2D CAD 珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
说明书
系列 冷却能力 查看搜索结果 HECR002-A 200W 查看搜索结果 HECR004-A 400W 查看搜索结果 HECR006-A 510W 查看搜索结果 HECR006L-A 510W 查看搜索结果 HECR008-A 800W 查看搜索结果 HECR010-A 1kW 查看搜索结果 HECR008-W 800W 查看搜索结果 HECR012-W 1.2kW 查看搜索结果 珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
自我宣告书
系列 冷却能力 查看搜索结果 HECR002-A 200W 查看搜索结果 HECR004-A 400W 查看搜索结果 HECR006-A 510W 查看搜索结果 HECR006L-A 510W 查看搜索结果 HECR008-A 800W 查看搜索结果 HECR010-A 1kW 查看搜索结果 HECR008-W 800W 查看搜索结果 HECR012-W 1.2kW 查看搜索结果
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
产品特点
■Options
・Cool compressed air output [New]
・Anti-corrosive treatment for copper tube
・With Chinese labels and a Chinese operation manual [New]
・With a heavy-duty auto drain
・With an earth leakage breaker
・ With a terminal block for operating, error, and remote operation signals
・With a timer controlled solenoid valve type auto drain
■Optional accessories
・Foundation bolt set
・Piping adapter
・Bypass piping set [New]