产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊环境用速度控制阀

特殊环境用速度控制阀

不锈钢速度控制阀(最高使用温度150℃规格) ASG

    ・外部为全金属,耐腐蚀性提高
     可在高温、有水飞溅、禁铜、禁锌等环境中使用
    ・最高使用温度:150℃
    ・使用NSF H1润滑脂
    ・连接螺纹:可对应M5・R・G
    ・材质:SUS316(主体A)、FKM(密封材质)
     ※主体A以外的材质为SUS304。
    ・小型:高度尺寸降低23%,轻量:质量21g ← 42g
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径英
制尺寸
弯头型ASGM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top