电动夹爪
电动夹爪 2爪型/带防尘罩(ZJ型) LEHZJ

-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |