产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
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
产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
电气比例阀 ITV

-
・对空气压力进行与电气信号成比例的无级控制
・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
・线性型:±1%以内(F.S.)
・迟滞:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | 内置快换管接头 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |