产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气源处理元件  » 压缩空气清净化过滤器

压缩空气清净化过滤器

除菌过滤器 HF2B-SFDA

    ・细菌捕捉性能:LRV≧9
     采用符合FDA/日本食品卫生法的材料※
     ※接触流体部为树脂·橡胶
     流路部的润滑油使用NSF-H1等级
     为获得HACCP、FSSC22000认证做出贡献!
    ・过滤精度:0.01μm(捕集效率99.99%)
    ・初期压力降:0.03MPa(入口压力0.7MPa、最大流量时)
    ・流量:500L/min(ANR)
系列种类使用压力过滤精度
HF2B-SFDA除菌过滤器
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(氮气的场合为0.99MPa)
0.01μm
(捕集效率99.99%)

产品特点

■细菌捕捉性能:LRV≧9

Go Top