产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 免电池、绝对增量型编码器

免电池、绝对增量型编码器

电动执行器/无杆型高刚性导轨 LEKFS

    ・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
    ・耐力矩:最多提高61%
    ・滑台变形量:最多减少50
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可从停止位置重新启动
     由于不搭载电池,减少了维护工时
    ・重复定位精度:±0.01mm
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS1650~500最大15最大7005,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS2550~800最大30最大11006,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS3250~1000最大50最大12008,16,24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS40150~1200最大65最大120010,20,30
AC伺服电机LEKFS2550~800最大20最大15006,12,20
AC伺服电机LEKFS3250~1000最大45最大15008,16,24
AC伺服电机LEKFS40150~1200最大60最大150010,20,30

Go Top