产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 其他 对应RS232C的元件
其他 对应RS232C的元件
温控器/机架安装型 HRR
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-HRR.jpg)
-
・可在安装于机架的状态下作业
前面拆装:可从前面设定、调整、维护
・省空间
19英寸机架上可安装数台
・冷却能力:1.2/1.8/2.4/3.0kW/5.1kW(60Hz)
・温度稳定性:±0.1℃
・全球通用电源:单相AC100V(50/60Hz)/单相AC115V(60Hz)
单相AC200~230V(50/60Hz)
※提供样机借用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 10~35℃ 15~35℃ | 1.2kW、1.8kW、2.4kW、3.0kW、5.1kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液(15%) |
产品特点
■Large energy saving by triple control!
Compressor, fan and electronic control valve can be controlled depending on the heat load from the user's equipment.
Power consumption reduced by 33%
![](/newproducts/en/hrse/images/01.jpg)
Circuit diagram
![](/newproducts/en/hrse/images/02.jpg)
■Compact/Lightweight 32 kg(100 VAC)
■Cooling capacity 1.2, 1.6, 2.2 kW
■Max. ambient temperature 40°C (200 VAC)
■Set temperature range 10 to 30°C
■Temperature stability ±2.0°C
■Maintenance free Magnet pump
■Low-noise design 55 dB (A)
■Power supply 100/200 VAC 50/60 Hz
[New]230 VAC (50/60 Hz)