真空、吹气两用阀
真空抽吸器/大流量喷嘴 ZHV

-
・通过供给压缩空气即可进行吹气或产生真空
吹气:最大6,820L/min(ANR)※1
真空:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供给压力:0.5MPa时、ZHV40的值
・可通过调节喷嘴位置控制吹气/真空流量
・可产生供气量3倍以上的真空流量
・可产生供气量4倍以上的吹气流量
・重量:最多减小50%(209g←417g)※2
※2 ZHV20,与以前产品(ZH20-X185)相比
・容积:最多减小50%(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10,与以前产品(ZH10-X185)相比
・与以前产品(ZH-X185)本体安装尺寸、通口连接方法、流体通过直径可互
换
系列 | 真空压力 (kPa) | 吸入流量 L/min(ANR) | 输出流量 L/min(ANR) | 空气消耗量 L/min(ANR) | 流体通过直径 |
---|---|---|---|---|---|
ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |