产品目录

产品信息 »  产品目录  » 协作机器人专用夹爪  » 真空吸附单元 (真空发生器型)

真空吸附单元 (真空发生器型)

真空夹持系统 (海绵型) ZGS

    ・对应瓦楞纸等的码垛/拆垛
    ・集吸附所需的功能于一体 
     真空发生器单元(真空发生器、供给阀・破坏阀、消声器、压力开关)
    ・仅需连接1根电线和气管,即可立即使用
    ・重量3.9kg  减轻机器人的负担
     ※ZGSNPK-400240BS4-RM1C8的场合
    ・CO2排放量(空气消耗量)最大削减15%(与本公司相比)
     真空发生器全新设计
     227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
     与ZL6H的比较(供给压力:0.6MPa)
系列吸盘形状海绵规格
尺寸
海绵规格
孔数
海绵规格
厚度
理论提升力[N]※
ZGS海绵400mm×240mm91个20mm
30mm
2144

Go Top