产品目录

产品信息 »  产品目录  » 洁净/低发尘系列  » 方向控制元件

方向控制元件

5通电磁阀 10-VQ

    洁净系列

系列流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
10-VQ10001.00.300.25φ400.4 (标准)
10-VQ20003.20.300.80φ630.4 (标准)

Go Top