产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 省空气的速度控制阀/节能型阀

省空气的速度控制阀/节能型阀

节能型速度控制阀  AS-R/AS-Q

    ・只需安装在气缸上就可实现省气
    ・空气消耗量削减25%
    ・安装、操作与常规的速度控制阀相同
    ・响应时间相同。
     不会由于双压控制而发生响应滞后
    ・紧凑型 削减85%
     减压阀的功能与速度控制阀一体化
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
带减压功能
AS22R~AS42RR, NPT, G 1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''
弯头型
带急速供排气功能
AS22Q~AS42QR, NPT, G 1/4~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''