空气干燥机
冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 大型系列 IDFA□F

系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 3℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 7℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN法兰80 |