产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
温控器(循环液温控装置)机架安装型
对应低GWP冷媒温控器 机架安装型 HRRF

-
・对应低GWP冷媒
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84标准
EU冷媒管制:GWP 150以上
美国冷媒管制:GWP 700以上
加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
・环境对应冷媒R454C (不可空运)
・可安装在机架上直接作业
前面拆装:可从前面设定、调整、维护
・省空间:19英寸机架上可安装多台
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度稳定性:±0.1℃
・电源 单相AC200~230V(50/60Hz)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~40℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液-15% |
HRRF018 | 5~40℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液-15% |