无杆型
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB

安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 相当于48 |
AC伺服电机 | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | 2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |