特殊环境用速度控制阀
不锈钢规格的弯头型/万向型 按压锁定式 AS-FG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-062-AS-FG.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 不锈钢规格 | AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 不锈钢规格 | AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
产品特点
■Improved tube insertion/removal
■Electroless nickel plating type is standardized.
■Stainless steel type is standardized.
■G thread (face seal) is standardized.