产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 带锁气缸

带锁气缸

带锁气缸 MWB/MDWB

    ・只能使用六角扳手解锁、保持
     易于安装到装置上
    ・采用分离构造,维护简单
    ・保持力15%
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全长最多缩短 18mm
    ・带开锁指示(-X3030)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)锁紧机构适合杆径(mm)锁紧保持力
最大静负载
(N)
标准型MWB单杆双作用32,40,50,63、80、100排气锁紧
标准型MWBW双杆双作用32,40,50,63、80、100排气锁紧
MWB-UT12、16、20、25、30630~6080

产品特点

Go Top