- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
电动夹爪
电动夹爪 3爪型(S型) LEHS
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・ 由于带自锁,降低功耗。
・带夹持确认功能。
・位置、速度、力的设定(64点)。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本 | 夹持力[N] 小型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2~5.5 | 1.4~3.5 | 5~70 |
LEHS | 20 | 6 | 9~22 | 7~17 | 5~80 |
LEHS | 32 | 8 | 36~90 | ― | 5~100 |
LEHS | 40 | 12 | 52~130 | ― | 5~120 |