耐环境规格气缸
防水缸(气压、液压)

形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 | MB-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
方形缸筒气缸 | MB1 | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆气缸 | MGG | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
回转夹紧缸 | MK | 双作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
气缸 | RSQ | 双作用 | 32,40,50 |
符合JIS规格的 薄型液压缸/10MPa | CHKDB | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
符合JIS规格的 液压缸/7MPa | CH2F | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |