无杆型
电动执行器/导杆滑块型 同步带驱动 LEL

-
・薄型平板形状 全高48mm。
・电机横向安装,实现薄型化,
即使再大的工件,与电机部也无干扰。
・可安装磁性开关(订制规格)。
・最大行程:对应1,000mm。
・搬运速度:1000mm/s。
・重复定位精度:±0.08mm。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 轴承 | 行程 (mm) | 搬运 重量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25M | 滑动 轴承 | 100~1000 | 3 | 最大 500 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25L | 滚珠 衬套 轴承 | 100~1000 | 5 | 最大 1000 |