无杆型
电动执行器/无杆型高刚性导轨 LEKFS

-
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・滑台变形量:最多减少50
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・重复定位精度:±0.01mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
AC伺服电机 | LEKFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 | LEKFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEKFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |