产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器(循环液温控装置)

温控器(循环液温控装置)

温控器/变频型 HRSH

    ・三变频实现了出色的节能效果!
    ・可设置于室外的防滴规格(IPX4)
    ・最高使用环境温度 45℃
    ・最低使用环境温度 -20℃(风冷式)
    ・温度稳定性 ±0.1℃(负载稳定时)
    ・省空间、重量轻 280kg(25kW型)
    ・符合CE标识、UL

    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系。

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 温控器/变频型 HRSH
    说明书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    查看搜索结果
  • 温控器/变频型 HRSH
    自我宣告书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    查看搜索结果
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRSH5~35℃10kW, 15kW, 20kW
25kW, 28kW
±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

产品特点