产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器(循环液温控装置)变频型

温控器(循环液温控装置)变频型

对应无含氟气体(CO2冷媒)的冷冻式温控器 HRSC

    ・可空运
    ・采用CO2冷媒(R744)
    ・大幅削减GWP
    ・无需氟利昂的回收、废弃处理
    ・无需根据日本的氟利昂排放控制法,进行定期检查。


    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系

     营业所一览
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃风冷冷冻式,水冷冷冻式清水,乙二醇水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃风冷冷冻式,水冷冷冻式清水,乙二醇水溶液(15%),脱离子水(纯水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃风冷冷冻式,水冷冷冻式清水,乙二醇水溶液(15%),脱离子水(纯水)

Go Top