产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空发生器

真空发生器

全不锈钢材质真空发生器 ZH□□-X267

    ・全不锈钢(相当于SCS:SUS304)
    ・无密封材料
    ・最高使用温度:260℃
    ・无润滑脂
系列喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘参考值
(mm)
ZH05-X2670.55132~13
ZH07-X2670.712232~20
ZH10-X2671.024462~32

产品特点

■Application Examples

Adsorption of wet workpieces

Mixing 2 types of inert gas

An environment where it is exposed to water

Go Top