2、3通电磁阀/气控阀
直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□

系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直动式 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直动式 大流量/省电型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直动式真空型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直动式高压型 | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直动式蒸汽型 | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直动式模块安装型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | 先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8, 1/2,3/4,1, 1 1/4, 32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
JSXZ | 零压差先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |