产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊功能速度控制阀

特殊功能速度控制阀

带残压排气功能的先导式单向阀 速度控制阀 ASP

    ・带残压排气功能:可搭建安全回路
    ・无残压排气功能:可在中间位置短时间停止
    ・可根据设置条件选择纵向/横向型
    ・配管的自由度提高(360°旋转式)
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
万向型
纵向型
ASPM5×0.8
10-32UNF
G 1/8、1/4、3/8、1/2
φ4~φ12
万向型
横向型
ASPM5×0.8
10-32UNF
R、NPT、G 1/8、1/4、3/8、1/2
φ4~φ12

Go Top