产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 无线系统 对应PROFINET的元件
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
无线系统 对应PROFINET的元件
压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60

-
・空气消耗量:最多减少62%
监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力
削减不必要的空气消耗量
・对应OPC UA
采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
・对应无线系统
无需通信电缆
单独加密,安全性高
通信距离:最大100m
・对应IO-Link
系列 | 尺寸 | 接管口径 | 处理空气量 [L/min] | 通信协议 | 输出数据 |
---|---|---|---|---|---|
电气比例阀型 AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |
减压阀型 AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |
产品特点
空气消耗量:最大削减62%※
※本公司条件: 产品规格内的最大削减率(运转压力0.7MPa、低压力0.2MPa时)

削减工厂内设备消耗的不必要的空气

通过低压化,削减生产停止/设备待机时的空气消耗(待机模式)

根据设备停止状态切换阀,削减空气消耗(关断模式)
通过残压释放阀切断空气供给,进一步削减空气消耗。还搭载了待机模式持续设定时间之后,可切断供气的自动关断模式。(申请专利中)

生产设备状态的可视化管理
“流量”“压力”“温度”及各种传感器信息可通过工业以太网或数据通信协议OPC UA与上位系统通信。

对应IO-Link

压缩空气管理系统的应用示例:IoT

对应SMC无线通信系统
查看相关元件详情

系统构成