产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 小型2、3通电磁阀

小型2、3通电磁阀

干燥空气用先导式2通电磁阀 VQ

    ・高频率动作。
     高速响应7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)。
    ・内置快换管接头,便于配管。
    ・DIN插座式 可对应防尘、防喷流型(IP65)。
    ・用于工件的吹气、吹除。
    ・集装式型号:VV2Q22,VV2Q32。
系列阀形式接管口径孔口直径(mmφ)
VQ20N.C.φ6~φ123.4
VQ30N.C.φ6~φ124.8