产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 出杆型/导杆型

出杆型/导杆型

电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY

    LEY系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・对应长行程:最长500mm
    ・3个方向直接安装,3种支件安装
    ・可安装磁性开关
    ・速度控制· 定位:最大64点
    ・可切换推压控制
     可保持杆推压工件的状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
    ・防尘·防滴(IP65)规格

    LEY系列 AC伺服电机
    ・高输出力电机(100W/200W/400W)
    ・高速搬运能力提高
    ・对应高加减速度(5,000mm/S2
    ・脉冲输入型
    ・带绝对增量型编码器
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
    ・防尘·防滴(IP65)规格
    ・备有无电机规格→点此查看详情
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程(mm)压触
推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆
导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY1630~
300
最大141最大5002.5,5,10
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY2530~
400
最大452最大5003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY3230~
500
最大707最大5004,8,16
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY4030~
500
最大1058最大3004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEY16A30~
300
最大111最大5002.5,5,10
伺服电机
(DC24V)
LEY25A30~
400
最大130最大5003,6,12
AC伺服电机LEY25□S30~
400
最大485最大9003,6,12
AC伺服电机LEY32□S30~
500
最大588最大12005,10,20
AC伺服电机LEY63□S100~
800
最大3343最大10005(2.86),5,10,20

产品特点