产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 免电池、绝对增量型编码器

免电池、绝对增量型编码器

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 高刚性无杆型 LEKFS□G

    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)
     ※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
     加减速度:10,000mm/s2(是以前型号的334%)
     最大速度:1,500mm/s(比以前提高25%)
    ・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
    ・耐力矩:最多提高61%
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可从停止位置重新启动!
     由于不搭载电池,减少了维护工时
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm/s)
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS25G50~800最大40最大15006、12、20
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS32G50~1000最大68最大13008、16、24
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS40G150~1200最大75最大120010、20、30

产品特点

可缩短工作节拍时间

通过采用4排圆弧槽(每侧各2排)实现高刚性·高精度(零间隙)

耐力矩提高



滑台变形量削减1/2



实现滑台零间隙



可安装磁性开关

可以在整个行程中检测滑台的位置



与LEF尺寸相同/确保可完全安装互换



主体底部定位用销孔已标准化



采用与防尘密封带密接的磁条

密封性增强,因此防尘性提高减少防尘密封带的卷起

Go Top