产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 减压阀

减压阀

直动精密减压阀 ARP

    ・设定灵敏度0.2%F.S.以内。
    ・节能 空气消耗量减少80%(与本公司产品相比)。
    ・重复操作性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)。
    ・带逆流功能(ARP20K・30K・40K)。
     可安装于电磁阀和气缸之间。
系列接管口径设定压力范围
ARP20(K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa

Go Top