空气干燥机
恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□

-
・稳定供给经过调温· 调压的干燥洁净空气
不论任何季节,均可供给同等条件和质量的压缩空气
・应用示例:
向机床的空气轴承等供给一定条件的压缩空气
・内置过滤器
过滤精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
出口侧油雾浓度:最大0.01mg/m3(ANR)
出口测洁净度:0.3μm以上的粒子为3.5个/L(ANR)以下
・电源全球通用
单相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列 | 处理空气量 L/min (ANR) | 出口空气温度 设定范围 | 出口空气 设定压力范围 | 出口空气温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |