产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件

产业用通信元件 对应DeviceNet的元件

对应无含氟气体(CO2冷媒)的冷冻式温控器  HRZC

    ・无含氟气体
    ・采用CO2冷媒
    ・GWP大幅削减
    ・GWP=1 可对应各国的冷媒法规
     EU冷媒管制 :GWP150以上
     美国冷媒管制 :GWP700以上
     加利福尼亚州冷媒管制 :GWP750以上
     ※GWP表示全球变暖系数。数值以IPCC AR4为基准。
    ・可空运
    ・无需含氟气体的回收、处理费用
    ・无需根据含氟气体排放控制法进行日常点检
  • 对应无含氟气体(CO2冷媒)的冷冻式温控器  HRZC
    自我宣告书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRZC10kW查看搜索结果
系列设定温度范围冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRZC−20~90℃10kW±0.1℃水冷冷冻式氟化液
乙二醇水
溶液60%
脱离子水(纯水)・清水

Go Top