产品目录

产品信息 »  产品目录  » 氟树脂元件/氯乙烯元件  » 管接头&针阀/管子

管接头&针阀/管子

FEP管子(氟树脂) TH/TIH

    ・最高使用压力2.3MPa(20℃时)※
    ・食品卫生法实验合格。
    ・FDA(美国食品药品监督管理局)§177-1550溶出实验合格。
    ・最高使用温度:200℃(因条件而异)。

    ※不同尺寸数值不同。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、红、蓝

Go Top