产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 先导式4、5通电磁阀

先导式4、5通电磁阀

4·5通电磁阀 SYJ3000/5000/7000

    ・可混装3通阀和5通阀。
    ・消耗功率:0.1W(带节电电路)
    ・集装型号:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(标准)
0.1(带节电回路)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(标准)
0.1(带节电回路)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(标准)
0.1(带节电回路)