对应氟利昂管制的温控器
对应低GWP冷媒温控器 机架安装型 HRRF

-
・对应低GWP冷媒
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84标准
EU冷媒管制:GWP 150以上
美国冷媒管制:GWP 700以上
加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
・环境对应冷媒R454C (不可空运)
・可安装在机架上直接作业
前面拆装:可从前面设定、调整、维护
・省空间:19英寸机架上可安装多台
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度稳定性:±0.1℃
・电源 单相AC200~230V(50/60Hz)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~40℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液-15% |
HRRF018 | 5~40℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液-15% |