温控器 试用服务简介
SMC提供温控器的试用服务,以便您在购买前进行实机测试。
※产品送回时的运费需客户方承担。
※仅温控器本体可供试用,请您自备外部配管、软管、接头、电源线。



可试用的型号 温控器HRS系列
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 (50Hz⁄60Hz) |
温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HRS012 | 5~40°C | 1100 ⁄ 1300 | ±0.1°C | 风冷冷冻式 |
HRS018 | 1700 ⁄ 1900 | |||
HRS024 | 2100 ⁄ 2400 | |||
HRS050 | 4700 ⁄ 5100 |