温控器
» 温控器 - 产品一览
![温控器](/assets/products/pickup/zh-cn/temperature_controller/chiller/mainimg_chiller.jpg)
![]() |
温控器/变频型 HRSH090
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・消耗功率减小53%。
三变频实现了出色的节能效果!
・冷却能力:9.5kW(风冷)、11.0kW(水冷)
・温度稳定性:±0.1℃
・温度设定范围:5℃〜40℃
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH090 | 5~40℃ | 9.5kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |