温控器
» 温控器 - 产品一览
![温控器](/assets/products/pickup/zh-cn/temperature_controller/chiller/mainimg_chiller.jpg)
![]() |
温控器/标准型 HRS
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW 3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hz时) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/标准型 HRS090
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・轻量・紧凑
・冷却能力:9kW
・温度稳定性:±0.5°C
・设定温度范围:5~35°C
・最高使用环境温度:45°C
・电源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5~35℃ | 9kW(60Hz时) | ±0.5℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/标准型 HRS100/150
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・无需加热器,也可通过冷冻回路的排热作用加热循环液
・电源可对应欧洲、亚洲、大洋洲、北美、中南美规格
・静音设计:70dB(A)
・室外设置:IPX4
・小型・省空间
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hz时) | ±1.0℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/变频型 HRSH090
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・消耗功率减小53%。
三变频实现了出色的节能效果!
・冷却能力:9.5kW(风冷)、11.0kW(水冷)
・温度稳定性:±0.1℃
・温度设定范围:5℃〜40℃
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH090 | 5~40℃ | 9.5kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/变频型 HRSH
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・三变频实现了出色的节能效果!
・可设置于室外的防滴规格(IPX4)
・最高使用环境温度 45℃
・最低使用环境温度 -20℃(风冷式)
・温度稳定性 ±0.1℃(负载稳定时)
・省空间、重量轻 280kg(25kW型)
・符合CE标识、UL
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5~35℃ | 10kW, 15kW, 20kW 25kW, 28kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/基本型 HRSE
温控器 » 温控器(循环液温控装置)-
・三重控制实现了大幅节能!
消耗功率降低33%
・体积小、重量轻 32kg (AC100V规格)
・无需维护:磁力泵
・静音设计:55dB(A)
※提供样机借用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HRSE | 风冷冷冻式 | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hz时) | ±2.0℃ | 风冷冷冻式 |
温控器/机架安装型 HRR
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
-
・可在安装于机架的状态下作业
前面拆装:可从前面设定、调整、维护
・省空间
19英寸机架上可安装数台
・冷却能力:1.2/1.8/2.4/3.0kW/5.1kW(60Hz)
・温度稳定性:±0.1℃
・全球通用电源:单相AC100V(50/60Hz)/单相AC115V(60Hz)
单相AC200~230V(50/60Hz)
※提供样机借用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 10~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/高性能型 HRZ
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-073-HRZ-c.jpg)
-
・温度稳定性高、温度范围大、有故障诊断、外部通信等功能,广泛用于半导体行业
・符合各种安全规格
・符合UL, SEMI规格以及CE标识
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
シリーズ | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~40℃ 20~90℃ -20~90℃ | 1kW, 2kW 4kW, 8kW | ±0.1℃ | 水冷冷冻式 | 氟化液 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(60%) |
温控器/高性能变频型 HRZ
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-074-HRZ-c.jpg)
-
・在HRZ系列的高性能基础上,采用了DC变频压缩机,实现了节能
・温度范围和冷却能力范围大
・用于刷新循环块的半导体装置等,可平缓地对应过程条件的变化
・符合UL, SEMI规格及CE标识
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~90℃ 10~60℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷冻式 | 氟化液 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(60%) |
水冷式温控器/高性能型 HRW
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-076-HRW-c.jpg)
-
・与工厂内循环水直接热交换
・适合在不需要制冷的范围内温控时使用
・具有温度稳定性高、温度范围广、故障诊断、外部通信等丰富功能的装置,
在半导体过程控制装置上成果较多
・符合UL、SEMI标准、CE认证
・可选择变频型
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20~90℃ | 2kW, 8kW 15kW, 30kW | ±0.3℃ | 水冷却式 (无压缩机) | 氟化液 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(60%) |