温控器
» 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置) - 产品一览
![温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)](/assets/products/pickup/zh-cn/temperature_controller/incubator/mainimg_incubator.jpg)
珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
温控器 » 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)-
・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消耗功率:200W、300W、400W
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |