温控器
» 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置) - 产品一览

珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
温控器 » 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)-
・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消耗功率:200W、300W、400W
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
珀尔帖式温控器 HEC
温控器 » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)
-
・可用于高精度温控的场合
・使用珀尔帖元件的无氟高精度温控器
・结构简单、可靠性高
・小型、低振动,故组装在装置内很容易
・可对应广泛的电源电压
・符合UL标准、CE认证
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 氟化液 |
珀尔帖式恒温槽(订制规格) INR
温控器 » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)系列 | 设定温度 范围 | 最大冷却 能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |