产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
2、3通电磁阀/气控阀
直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□
-
・追加先导式蒸汽型/JSXP系列 New
・采用不锈钢保护外壳,提高耐环境性
【防护等级IP67/NEMA4X※】※DIN型插座式为IP65
・省空间
小型:阀容积减小 25% (与现有产品相比)
轻量:减轻30% (与现有产品相比)
・节能
线圈吸力提升10%(与现有产品相比)、
消耗功率削减14%(与现有产品相比)
・导线引出部可360°旋转
・提高室外环境的耐候性
系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直动式 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直动式 大流量/省电型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直动式真空型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直动式高压型 | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直动式蒸汽型 | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直动式模块安装型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | 先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4, 32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
JSXP | 蒸汽型 | N.C. | 3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4, 1 1/2,2,32A,40A,50A | 15~50 |
JSXZ | 零压差先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |