产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件

产业用通信元件 对应IO-Link的元件

真空夹持系统 (海绵型) ZGS

    ・海绵尺寸:追加300mm×180mm / 200mm×120mm [New]
    ・适合纸箱等的码垛/拆垛应用
    ・集吸附所需的功能于一体
     真空发生器单元(真空发生器、供给阀・破坏阀、消声器、压力传感器)
    ・仅需连接1根电线和气管,即可立即使用
    ・对应4家公司的协作机器人
     UNIVERSAL ROBOTS、欧姆龙/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川电机
    ・吸吊力
     440N(200×120)(-63kPa时)
     880N(300×180)(-63kPa时)
     2144N(400×240)(-75kPa时)
    ・对应IO-LINK
     ※仅限尺寸300×180, 200×120
系列吸盘形状海绵规格
尺寸
理论吸吊力[N]※海绵规格
厚度
ZGS海绵型400mm×240mm
300mm×180mm
200mm×120mm
2144[-75kPa]
880[-63kPa]
440[-63kPa]
20mm
30mm

Go Top