气枪
气枪 VMG
-
・使用SMC的 [气枪]+[带单向阀的快换接头]+[螺旋管] 可减少20%功耗。
・压力损失1%以下(喷嘴径:ø2.5)
・适用喷嘴
带外螺纹的喷嘴、带外螺纹的高效率喷嘴。
带外螺纹的低噪音喷嘴、铜管长喷嘴。
系列 | 接管口径 | 使用压力范围囲 (MPa) | 有效截面积 (mm2) | 喷嘴连接口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
吹气用喷嘴 KN
系列 | 种类 | 喷嘴径 |
---|---|---|
KN | 带卡套式管接头的喷嘴 | φ1~φ6 |
KN | 带外螺纹的喷嘴 | φ1~φ8 |
KNL | 铜管长喷嘴 | φ1.5~φ3 |
VMG | 铜质长喷嘴组件 | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | 快换管接头用喷嘴(树脂型) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | 快换管接头用喷嘴(金属型) | φ1~φ3 |
KNK | 带卡套式管接头的头部角度可变型喷嘴 | φ4,φ6 |
KNK | 带外螺纹的头部角度可变型喷嘴 | φ4,φ6 |
KNH | 高效率喷嘴 | φ1~φ2 |
KNS | 带卡套式管接头的低噪音喷嘴 | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | 带外螺纹的低噪音喷嘴 | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 标准测定子 | φ2.5 |
KNP | 尖端细的测定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | 喷嘴保护罩 | 请查看样本 |
KN-R03-400-X1484 | 鼓风机用喷嘴(订制规格) | 4×11(喷嘴口径尺寸) |
KN-06-150-X1567 | 弯管(订制规格) | φ1.5 |
KN | 不锈钢喷嘴(订制规格) | 请查看样本 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | 真空吹气 | 请查看样本 |
对应OSHA规格的快换管接头用喷嘴 KNA(G)-Q10-180
-
・符合OSHA规格(1910.242(B))
输出口不密封的结构
采用安全设计,作业者接触到喷嘴也仅有30psi的压力
(使⽤压力:0.5MPa以下)
・CO2排放量(空气消耗量)削减42%
・低噪音:最多降低8dB(A)※
※与以前产品:快换管接头用喷嘴(树脂型) KN-Q10A-200相比
系列 | 种类 | 喷嘴直径 | 材质 |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | 快换管接头用喷嘴 | 相当于ø1.8 | PBT |
KNAG-Q10-180 | 快换管接头用喷嘴 | 相当于ø1.8 | SUS316 |
扇状吹气喷嘴 IN-225
系列 | 种类 | 喷嘴口径 |
---|---|---|
IN-225-1054 | 带外螺纹的喷嘴 | 相当于φ6 |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | 带卡套式管接头的喷嘴 | 相当于φ6 |
IN-225-1104 | 带外螺纹且头可摆动型喷嘴 | 相当于φ6 |
节能 强力气枪 IBG
系列 | 峰值压力※1 | 尺寸 (高x厚x宽) [mm] | 重量 [g] | 气罐容积 [cc] | 空气消耗量※2 [cc] | 供给通口 |
---|---|---|---|---|---|---|
高峰值压力型 IBG1 系列 | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | 螺纹拧入式 (Rc, NPT, G)3/8 快换接头 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" 带单向阀的快插接头 R3/8 |
紧凑型 IBG2 系列 | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | 螺纹拧入式 (Rc, NPT, G)1/4 快换接头 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" 带单向阀的快插接头 R1/4 |
※1与以前产品VMG比较 | ※2 使用压力:0.5MPa时气罐内的充气量 |
静电消除器 喷枪型 IZG10
-
・轻量,仅200g(主体重量)
・操作力轻、便于握持
・配有照明用LED
・带吹气设定功能
可选择连续吹扫/脉冲吹扫
・高速除静电:0.3秒(距离:150mm、使用压力:0.2MPa时)
系列 | 离子发生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|
IZG10 | 电晕放电式 | ±10V以内 |