特殊环境用速度控制阀
不锈钢规格的弯头型/万向型 按压锁定式 AS-FG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-062-AS-FG.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 不锈钢规格 | AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 不锈钢规格 | AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
不锈钢规格带刻度指示的速度控制阀 AS-FSG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-ASFSG.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 不锈钢规格 | AS12□1FSG〜42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
万向型 不锈钢规格 | AS13□1FSG〜43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |
不锈钢系列直通型 AS-FG
型号 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 不锈钢规格 | AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
不锈钢规格带刻度指示的速度控制阀/直通型 AS-FSG
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 不锈钢型 | AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
不锈钢系列速度控制阀 AS-FG
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带快换管接头 弯头型、万向型 | AS□□□1FG 弯头型、万向型 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头 直通型 | AS□□□1FG 直通型 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头 双向速度控制阀 | ASD□□□FG 双向速度控制阀 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
不锈钢速度控制阀(最高使用温度150℃规格) ASG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/ASG.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径英 制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
不锈钢速度控制阀(弯头型) ASG
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
弯头型 | ASG | M5~1/2 | φ4~φ12 |
不锈钢速度控制阀(最高使用温度150℃规格)直通型 ASG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/ASGIn.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 不锈钢规格 | ASG1002〜ASG4002 | - | φ4~φ12 | φ5/32”〜φ1/2” |
强耐水性不锈钢速度控制阀 HF2A-ASG-□V
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/ASGV.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | HF2A-ASG-□V | M5×0.8 10-32UNF R, G, NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
难燃性弯头型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1F-W2~ AS42□1F-W2 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 |
难燃性(相当于UL-94规格V-0)
带快换接头的速度控制阀/直通型 AS-X900
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
直通型 | AS-X900 | ー | φ6~φ10 |
带快换管接头的金属速度控制阀 ASB
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
外部全金属弯头 | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
金属主体弯头型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
金属主体弯头型 | AS12□1~42□1F | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
难燃性一字螺丝刀调节型速度控制阀(弯头型) AS□2□1F-W2D
形式· | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
弯头 | AS22□1F~AS42□1F | G1/8~1/2 | φ6~φ12 |
外部全金属制带快换管接头的速度控制阀 AS-X737
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
外部全金属制 | AS-X737 | R1/8~3/8 | φ6~φ10 |
带快换管接头的洁净型速度控制阀 AS-FPQ/FPG
系列 | 接管口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|
AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |