产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 气枪

气枪

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

气枪 VMG

     ・使用SMC的 [气枪]+[带单向阀的快换接头]+[螺旋管] 可减少20%功耗。
     ・压力损失1%以下(喷嘴径:ø2.5)
     ・适用喷嘴
      带外螺纹的喷嘴、带外螺纹的高效率喷嘴。
      带外螺纹的低噪音喷嘴、铜管长喷嘴。
系列接管口径使用压力范围囲
(MPa)
有效截面积
(mm2
喷嘴连接口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

节能 强力气枪 IBG

    ・峰值压力高、冲击力增大
     大幅削减空气消耗量、作业时间
    ・用途:可短时间内除去使用以往吹气方式难以去除的灰尘等。
系列峰值压力※1尺寸
(高x厚x宽)
[mm]
重量
[g]
气罐容积
[cc]
空气消耗量※2
[cc]
供给通口
高峰值压力型
IBG1 系列
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600螺纹拧入式
(Rc, NPT, G)3/8
快换接头
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
带单向阀的快插接头
R3/8
紧凑型
IBG2 系列
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420螺纹拧入式
(Rc, NPT, G)1/4
快换接头
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
带单向阀的快插接头
R1/4
※1与以前产品VMG比较※2 使用压力:0.5MPa时气罐内的充气量

静电消除器 喷枪型 IZG10

    ・轻量,仅200g(主体重量)
    ・操作力轻、便于握持
    ・配有照明用LED
    ・带吹气设定功能
     可选择连续吹扫/脉冲吹扫
    ・高速除静电:0.3秒(距离:150mm、使用压力:0.2MPa时)
系列离子发生方式偏置电压
(离子平衡)
IZG10电晕放电式±10V以内

Go Top