带导杆气缸
微型带导杆气缸 MGJ
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGJ | 双作用 | 6,10 |
长寿命气缸 MGJ-XB24
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
长寿命 | MGJ-XB24 | 双作用 | 6、10 |
薄型带导杆气缸 MGP
-
・由于导杆缩短、端板厚度变更,重量最多减轻24%
・实现了省空间
由于导杆最大缩短22mm,气缸安装时的避让孔加工量得到削减
・圆形磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
・带法兰MGP□F
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |
长寿命气缸 MGP-XB24
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
长寿命 | 滑动轴承 | MGP-XB24 | 双作用 | 12、16、20、25、32、40 |
薄型带导杆气缸/紧凑型 MGPK
-
・体积:最多削减28%(538cm3→390cm3)
・重量:最多削减41%(0.32kg→0.19kg)
・高刚性:以最合理的形状实现了小型且高刚性
端板最多加厚33%,刚性提高
・导杆部追加润滑保持功能(润滑护圈)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPK | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本型 | 球导向轴承 | MGPKL | 双作用 | 16、32 |
薄型带导杆气缸/方形活塞 MGPM-X3159
-
・采用方形活塞,实现了小型化、轻量化
宽:缩短21%(48mm→38mm)
重量:减轻37%(3.29kg→2.07kg)
全长:缩短7%(100mm→93mm)
・耐横向负载、允许动能与现行产品MGP系列相同
・端板允许扭矩、不回转精度与现行产品MGP系列相同
※MGPM-X3159已于2023年10月停产。
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-X3159 | 双作用 | 25,32 |
薄型带导杆气缸/宽型 MGPW
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承・球轴承 高精度球轴承 | MGPW | 双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
薄型带导杆气缸 MGQ
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MGQM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MGQL | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带导杆气缸 MGG
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGG | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
内置带锁(MWB)气缸 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGG-XC104 | 双作用 | 50,63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGG | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带导杆气缸/紧凑型 MGC
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGC | 双作用 | 20,25,32,40,50 |
导向台式气缸 MGF
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGF | 双作用 | 40,63,100 |
杆不回转的倍力气缸 MGZ/MGZR
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGZ | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
带端锁 | MGZ | 双作用 | 40,50,63 |
不带不回转机构 | MGZR | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
带转台的气缸 MGT
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MGTM | 双作用 | 63,80,100 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MGTL | 双作用 | 63,80,100 |
长寿命气缸 CXS2-XB24
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
长寿命 | 滑动轴承 | CXS2-XB24 | 双作用 | 6、10、16、20、25、32 |