产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
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
3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□

-
2D CAD
查看 2D CAD 3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
说明书
系列 查看搜索结果 ZSE20 (F) ISE20 查看搜索结果 ZSE20A (F) ISE20A 查看搜索结果 ZSE20AF-X573~580 (订制规格) 查看搜索结果 ZSE20AF-X576~580 (订制规格) 查看搜索结果 ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) 查看搜索结果 ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) 查看搜索结果 3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
自我宣告书
系列 查看搜索结果 ZSE20 (F) ISE20 查看搜索结果 ZSE20A (F) ISE20A 查看搜索结果 ZSE20AF-X573~580 (订制规格) 查看搜索结果 ZSE20AF-X576~580 (订制规格) 查看搜索结果 ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) 查看搜索结果 ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) 查看搜索结果
系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X573~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X576~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空气 |
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |