产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 2、3通电磁阀/气控阀

集尘器用2通电磁阀/气控阀 VXF2/VXFA2

    ・配管方式
     法兰型、法兰主体型、直管型
    ・不需加工2次侧的孔口,削减了配管工时。(法兰主体型)
    ・防护等级:IP65。※
     ※导线引出式扁平端子部为IP40
    ・高温对应:使用流体温度100℃
    ・追加扁平端子型
    ・配备专用控制器VXFC系列
系列阀形式接管口径孔口直径(mmφ)
VXF2N.C.20A~100A22~100
VXFA2N.C.20A~100A22~100

Go Top