产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件

串行传送系统 EX600

    对应输入、输出

    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。

    ※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
     请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(订制规格)
Modbus TCP(订制规格)
CC-Link IE Field(订制规格)
SY3000,5000,7000(插入式)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)